製品の公開
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT
Chicago Faucets

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Google翻訳”,
  • センター: 4インチ固定センター
  • 蛇口シリーズ: ELR
  • 仕上げ: ポリッシュクローム
  • マウント: デッキ
  • 電源: DC
  • 電源の詳細: 単3アルカリ電池4本(付属)で駆動 - 電池寿命は最大5年
  • 製品カテゴリー: タッチレス蛇口、結紮防止配管製品 | 行動施設ソリューション
  • スプレー: 手が触れている状態で 40 秒間作動します。安全自動タイムアウト機能により、40 秒後に水が止まります。センサーから手を離して 10 秒以上経過すると、蛇口が再び作動します。
  • トリム: 内蔵 Bluetooth® テクノロジーにより、Chicago Faucets CF Connect アプリを搭載したスマートフォンやタブレットを使用して、簡単に調整やモードの変更を行うことができます。
技術仕様
  • Unique refelr-e12e-11abcpt--touchless-faucet
  • コレクションセットTouchless Faucets
  • コレクションELR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米