製品の公開
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN
Chicago Faucets

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Google翻訳”,
  • センター: シングルホール
  • 蛇口シリーズ: EQ
  • 仕上げ: PVDブラッシュニッケル
  • ミキサー: 隠しサーモスタットミキシングバルブ付属
  • マウント: デッキ
  • 電源: DC
  • 電源の詳細: 単三電池 6 本 (付属) で駆動
  • 製品カテゴリー: タッチレス水栓
  • スプレー: 手が触れている状態で 10 秒間作動します。安全自動タイムアウト機能により、10 秒後に水が止まります。センサーから手を 1 秒以上離すと、蛇口が再び作動します。
  • バルブ: コントロールボックス内に内蔵された ASSE 1070 サーモスタット混合バルブが含まれています
技術仕様
  • Unique refeq-c11a-13abbn--touchless-faucet
  • コレクションセットTouchless Faucets
  • コレクションEQ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルブラッシュドニッケル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米