製品の公開
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-62ABCP
Chicago Faucets

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-62ABCP

Google翻訳”,
  • センター: シングルホール
  • 蛇口シリーズ: EQ
  • 仕上げ: ポリッシュクローム
  • ミキサー: 隠し機械式ミキシングバルブ付属
  • マウント: デッキ
  • 電源: 長期電源システム (LTPS) を備えた DC
  • 電力の詳細: 長期電力システム (LTPS) は、使用状況に応じて 15 年以上メンテナンスフリーの電力を供給します。
  • 製品カテゴリー: タッチレス水栓
  • スプレー: 手が触れている状態で 10 秒間作動します。安全自動タイムアウト機能により、10 秒後に水が止まります。センサーから手を 1 秒以上離すと、蛇口が再び作動します。
技術仕様
  • Unique refeq-c11a-62abcp--touchless-faucet
  • コレクションセットTouchless Faucets
  • コレクションEQ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets