製品の公開
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP
Chicago Faucets

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP

Google翻訳”,

高度な電子機器を搭載したEQ® Arcコンパクトタッチレス水栓

  • EQ® Arc 吐水口、ポリッシュクローム (EQArc)
  • 圧力補償エコノフロー™非エアレーションスプレー出口、0.5 GPM(243.145.AB.1)
  • EQ®シリーズ電子水栓用SSPSパワーセルキット(243.154.00.1)
  • プレミックス水用EQ®コントロールボックスアセンブリ(EQ-A-21KJKABNF)
  • 単穴
  • 手を触れると10秒間作動します。安全自動タイムアウト機能により、10秒後に水は自動的に止まります。センサーから手を離すと、蛇口は再び作動します。
  • 自立型発電システム - 水力タービンは、10年以上蛇口を動かすのに必要な電力を0.5 GPM(1.9 L/分)以上の流量で生成します。
  • 温水用の単一供給。フレキシブル供給ホースが付属
  • 磨き仕上げのクローム
  • 重量: 4.513ポンド
技術仕様
  • Unique refeq-r11a-21abcp--touchless-faucet
  • コレクションセットTouchless Faucets
  • コレクションEQ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets