お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

CIBES A5000 Half front - Adjacent

Unique ref.: a_5000_hf_a
ブランド名: Cibes Lift AB
製品ファミリー: Platform lifts
製品グループ: A5000
公開日: 2016-08-31
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
制作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 建設 - エレベーター・リフト
IFC分類: Transport Element
UNSPSC 名前: Lift stations
UNSPSC コード: 47101533
Uniclass 1.4 コード: JX10
Uniclass 1.4 詳細: Lift systems
Uniclass 2.0 コード: SS-80-50
Uniclass 2.0 詳細: Lift Systems
NBS Reference コード: 80-50
NBS Reference 詳細: Lift Systems

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です