製品の公開
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
    Cisco Systems, Inc.

    Cisco Catalyst 9300 Series Switch

    Google翻訳”,

    接続のイメージを再構築し、セキュリティを強化し、エクスペリエンスを再定義するように構築

    Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチは、シスコのスタック可能なエンタープライズ アクセス スイッチング プラットフォームのトップであり、Catalyst 9000 ファミリの一部として、職場がどこにでもあり、エンドポイントが何でもあり、アプリケーションがあらゆる場所でホストされるハイブリッド世界に対応できるようにネットワークを変革するように構築されています。場所。

    新しい Catalyst 9300X モデルを含む Catalyst 9300 シリーズは、接続を再考し、セキュリティを強化し、大小のハイブリッド ワークフォースのエクスペリエンスを再定義するのに役立つ継続的なイノベーションによって未来を形作り続けています。

    業界初となる多くの機能には次のものが含まれます。

    ●最大 1TB のスタッキング帯域幅: Stackwise-1T を備えた Catalyst 9300 スイッチは、最も柔軟なアップリンク アーキテクチャを備えた業界最高密度のスタッキング帯域幅ソリューションです。

    ● 100G、40G、25G、マルチギガビット、10G、1G モジュラー アップリンクによる柔軟で高密度なアップリンクの提供

    ●下位互換性を備えた混合スタッキング- Catalyst 9300X ファイバ スイッチを Catalyst 9300 および Catalyst 9300X マルチギガビット スイッチとスタックし、スタッカブルな高速ファイバをアクセスに提供します。

    ●最高のマルチギガビット ポート:スタンドアロンおよび Stackwise-1T を使用すると、Catalyst 9300X モデルはスタンドアロンで 48 mGig ポート、8 メンバー スタックで 448 mGig ポートが可能になります。

    ●最高の 90W UPOE+ 密度:スタンドアロンの場合は最大 36 ポートの 90W UPOE+、または 8 メンバー スタックの場合は 288 ポートの 90W UPOE+ で OT/IT のニーズを実現します。

    ●下位互換性を備えた StackPower: Catalyst 9300 と Catalyst 9300X の混合スタックでより高い電力バジェットによる電力回復力を実現します。

    ●ハードウェアの 100G IPsec:新しい 2.0Sec UADP ASIC により、Catalyst 9300X には 100G ライン レート IPsec が搭載されており、新しいエッジ接続のさまざまなオプションが可能になります。

    ●セキュアなトンネル接続:新しいエッジにより、C9300X は、AES-256 暗号化を備えた IPsec トンネルを使用したセキュア インターネット ゲートウェイ、クラウド サービス プロバイダーへのセキュアな接続、およびサイト間接続を可能にし、最大 100G の速度を実現します。

    ●強化されたアプリケーション ホスティング: 2 倍の容量と追加の RAM、QAT、および 2 x 10G AppGig ポートにより、複数の Cisco Signed パフォーマンスに精通したアプリケーションを Catalyst 9300X でホストできます。

    ● ThousandEyes 対応: Cisco ThousandEyes Network および Application Synthetics(Cisco DNA Advantage ライセンスに含まれる)を使用した、キャンパス/ブランチからクラウド/DC へのパスのエンドツーエンドの視覚化

    ●投資の保護: Catalyst 9300X の冗長ファンと電源、データ スタックおよび StackPower ケーブルは Catalyst 9300 と下位互換性があります。

    仕様
    • Product highlights

      ● Highest wireless scale for Wi-Fi 6 and 802.11ac Wave 2 access points supported on a single switch with select models

      ● Catalyst 9300 and Catalyst 9300L/LM models are based on the Cisco UADP 2.0 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) with programmable pipeline and micro-engine capabilities, along with template-based, configurable allocation of Layer 2 and Layer 3 forwarding, Access Control Lists (ACLs), and Quality of Service (QoS) entries

      ● Catalyst 9300X models are based on UADP 2.0sec ASIC which adds line rate support for Crypto, including 100G hardware-based IPsec

      ● x86 CPU complex with 8-GB memory, and 16 GB of flash and external USB 3.0 SSD pluggable storage slot (delivering up to 240GB of storage with an option SSD drive) to host containers. C9300X models support 16GB of memory

      ● USB 2.0 slot to load system images and set configurations

      ● Up to 1 TBps of local stackable switching bandwidth with Catalyst 9300X models

      ● Deeper buffer and higher scale model options for rich multi-media content delivery applications

      ● Flexible and dense uplink offerings with 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G, and 1G as fixed or modular uplinks

      ● Easy transition from 40G to 100G and 10G to 25G with dual-rate optics

      ● Flexible downlink options with 25G, 10G and 1G Copper and Fiber as well as the densest Multigigabit links

      ● With a mix of Copper (1G up to 10G) and Fiber (1G up to 25G) supported in a single stack, multiple flexible deployment scenarios are enabled, including 2-Tier, 3-Tier and Hybrid architectures

      ● Leading PoE capabilities with up to 384 ports of PoE per stack, PoE+, and 288 ports high density IEEE 802.3bt - 90W UPOE+, and 60W Cisco UPOE

      ● Intelligent Power Management with Cisco StackPower technology, providing power stacking among members for power redundancy. StackPower pools the power supplies across the stack to be used redundancy and supplemental power purposes

      ● Line-rate, hardware-based Flexible NetFlow (FNF), delivering flow collection of up to 128,000 flows with select models

      ● IPv6 support in hardware, providing wire-rate forwarding for IPv6 networks

      ● Dual-stack support for IPv4/IPv6 and dynamic hardware forwarding table allocations, for ease of IPv4-to-IPv6 migration

      ● Support for both static and dynamic NAT and Port Address Translation (PAT)

      ● IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) built in to provide a better audio and video experience through improved time synchronization and QoS

      ● Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2) provides accurate clock synchronization with sub-microsecond accuracy making it suitable for distribution and synchronization of time and frequency over network

      ● Cisco IOS XE, a modern operating system for the enterprise with support for model-driven programmability including NETCONF, RESTCONF, YANG, on-box Python scripting, streaming telemetry, container-based application hosting, and patching for critical bug fixes. The OS also has built-in defenses to protect against runtime attacks

      ● End-to-end visualization of the path from campus/branch to clouds/DC with Cisco ThousandEyes Network and Application Synthetics (included with Cisco DNA Advantage license)

      ● SD-Access: Cisco Catalyst 9300 Series switches form the foundational building block for SD-Access, Cisco’s lead enterprise architecture:

      ◦ Policy-based automation from edge to cloud

      ◦ Simplified segmentation and micro-segmentation, with predictable performance and scalability

      ◦ Automation through Cisco DNA Center

      ◦ Policy handled through the Cisco Identity Services Engine (ISE)

      ◦ Network assurance provided through the Cisco DNA Center

      ◦ Faster launch of new business services and significantly improved issue resolution time

      ● Plug and Play (PnP) enabled: A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or updates to an existing network

      ● Advanced security

      ◦ Encrypted Traffic Analytics (ETA): You benefit from the power of machine learning to identify and take actions toward threats or anomalies in your network, including malware detection in encrypted traffic (without decryption) and distributed anomaly detection

      ◦ Support for AES-256 with the powerful MACsec 256-bit encryption algorithm available on all models

      ◦ Trustworthy solutions: Hardware anchored Secure Boot and Secure Unique Device Identification (SUDI) support for Plug and Play, to verify the identity of the hardware and software

    技術仕様
    • Unique refcisco-catalyst-9300-series-switch
    • コレクションセットNetworking
    • コレクションData Center and Cloud Networking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000734
    • ETIM 名Network switch
    • UNSPSC名称Network security equipment
    • UNSPSC432225
    • Uniclass2015コードPr_70_75_52_56
    • Uniclass2015詳細Network switches
    • OmniClassNumber23-37 13 00
    • OmniClassタイトルInformation Technology Equipment
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島