製品の公開
GlazeGuard® 1300 IR
GlazeGuard® 1300 IR

    GlazeGuard® 1300 IR

    Google翻訳”,

    耐衝撃性・耐水性充填材

    シタデル社のグレージングインフィルパネルは、店舗のファサード、カーテンウォール、窓などの用途において、ガラスの補完または代替品として最適です。

    特徴とメリット

      • フロリダ州製品承認
      • 1-5/16インチ ポリプロピレンパネル
      • 1-5/16インチのグレージングポケットに適合します
      • 小型および大型ミサイルの衝突
      • R値は2.20
      • カーテンウォール&店舗正面システム
      • 軽量
      仕様
      • Panel Testing:

        • Florida Product Approval for use in Level D, Level E, and High Velocity Hurricane Zone (HVHZ)
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM C1363 and ASTM C518*
        • Small and Large Missile Impact Resistant

        Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

        • .024″ Smooth Aluminum Face and Back
        • .157″ High Density Polypropylene Stabilizers
        • .394″ High Density Polypropylene Cores

        Panel Thickness: 1-5/16 in.

        Glazing Pocket: 1-5/16 in.

        Panel Weight: 2.35 lb./sq. ft. (nominal)

        R-Value: 2.2 (*Note: ASTM C518 standard tests at a value of 2.3)

        Standard Sizes:

        • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
        • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
        • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
        • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
        • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
        • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

        Finishes/Finish Warranty:

        • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
        • Anodized Finish: 20 Years
        • Polyester: 5 Years

        Lead Time:

        • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

        Other Features:

        • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
        • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents.
        • Fabricated Edges: Available in several options including wrapped, offset, or wrapped and offset edges. 



      技術仕様
      • Unique refglazeguard-1300-ir
      • コレクションセットGlazing Infill Panels
      • コレクションHigh-Impact Glazing Infill Panel
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-08-31
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
      • MasterFormat 2014 コード08 44 13
      • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls