製品の公開
SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel

    SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel

    Google翻訳”,

    耐衝撃性外壁システム

    これらのコスト効率に優れたシステムは、迅速な納期、現場での製造、そしてお客様の特定の用途に合わせた様々なコアオプションを提供します。

    特徴とメリット

    • 4mmポリプロピレンパネル
    • 7/16インチ システム深さ
    • 防護壁
    • 隆起型モールディング
    • 非進行性シーケンス
    • 軽量
    仕様
    • Code Tested:

      • Panel: ASTM E84 (Flame Spread)

      Panel Composition: 5 -Year Panel Warranty

      • .010″ Textured Aluminum or .024″ Smooth Aluminum Face
      • .157" Polypropylene
      • .010″ Primed Aluminum Back

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • A fluted, high density polypropylene core makes this a lightweight cladding option.

          System Depth: 7/16 in.

          • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

          Panel Weight: 0.58 to 0.77 lb./sq. ft. 

          Standard Sizes:

          • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
          • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
          • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
          • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
          • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
          • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

          Finishes/Finish Warranty:

          • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
          • Anodized Finish: 20 Years
          • Polyester: 5 Years

          Recycled Content by Weight:

          • Panels With Textured Skins
            • Post-Consumer: 1.0%
            • Post-Industrial: 23.0% to 26.8%
          • Panels With Smooth Skins
            • Post-Consumer: 0.8%
            • Post-Industrial: 33.4% to 36.3%

          Wall Design: Barrier

          • This system is designed to be completely sealed to keep all moisture away from the structure.
          • Two-piece, raised-profile aluminum moldings to create an accent shadow line around the perimeter of the panels (Reveal and Batten).
        技術仕様
        • Unique refsinocore-2pc-moldings-wall-panel
        • コレクションセットExterior Wall Panels
        • コレクションMoldings
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2026-08-31
        • エディション1
        関連
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
        • MasterFormat 2014 コード07 42 13
        • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels