製品の公開
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
    CityScapes, Inc

    Planx Nature Screen Planters

    Google翻訳”,

    NatureScreen® 建築用業務用プランター

    CityScapes社のNatureScreen®建築用プランターで、コンクリートの広場、エントランス、屋上デッキを美しく変身させましょう。人通りの多い商業施設、集合住宅、ホテルなどの環境向けに特別に設計されたこれらの頑丈なプランターは、屋外空間を明確に区切り、歩行者の流れを管理し、硬質な景観に自然の緑をもたらします。

    一体型土壌トレイシステムとカスタマイズ可能な設置面積を備えたNatureScreen®プランターは、土壌の深さと排水性を最適化しながら、最大限の植栽容量を実現します。耐久性の高いセルラーPVC、建築用アルミニウム、または天然木材からお選びいただけ、風雨、灌漑用化学薬品、都市環境による摩耗に耐える、洗練されたメンテナンスフリーの外観を提供します。

    主な性能とアーキテクチャ上の特徴

    • バイオフィリックデザインとグリーンウォールの統合: NatureScreen®トレリスシステムや建築用スクリーンとシームレスに統合するように設計されており、連続したグリーンウォール、生きたプライバシーバリア、垂直植物ディスプレイを実現します。
    • 多彩な素材パレット: 100%セルラーPVC板、押出成形建築用アルミニウム、または天然木材から選択可能で、あらゆる外装材や外構デザインに調和します。
    • 一体型土壌トレイシステム:あらかじめ設計された内部土壌トレイは、培地の総重量を軽減し、屋上庭園や高架デッキに最適です。同時に、健全な根の深さと適切な排水性を維持します。
    • 商業施設レベルの耐久性:非腐食性で耐候性に優れた構造により、人通りの多い公共スペースや自治体施設において、汚れ、吸湿、腐敗、衝撃に強い耐性を発揮します。
    • カスタマイズ可能なモジュール式サイズ:長さ、幅、高さを完全にカスタマイズできるため、設計者はプランターの寸法を正確な敷地計画、境界線、屋外ダイニングのレイアウトに合わせて調整できます。
    技術仕様
    • Unique refplanx-nature-screen-planter
    • コレクションセットPlanters
    • コレクションPlants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • Uniclass2015コードPr_45_63_63_37
    • Uniclass2015詳細Herb planters
    • MasterFormat 2014 コード32 94 33
    • MasterFormat 2014 タイトルPlanters
    • OmniClassNumber23-11 27 13 17
    • OmniClassタイトルPlanters