製品の公開
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

5つ星のうち4.94.9(13 レビュー)
Google翻訳”,

オリジナルのガラスボードであるFloatとDepthは、従来のホワイトボードの最新バージョンです。取り付けスタイルを選択し、壁に取り付けられたガラス板でインテリアを高めます。インスピレーションが湧いたら、創造性を発揮するのに最適なキャンバスがあることを確認してください

仕様
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

技術仕様
  • Unique refglassboard_depth_face_based
  • コレクションセットGlassboard
  • コレクションDepth
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)36
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Glass products
  • UNSPSC301717
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
  • Uniclass2015詳細Whiteboards
  • MasterFormat 2014 コード10 11 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFixed Markerboards
  • OmniClassNumber23-19 11 19
  • OmniClassタイトルWriting Boards
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings