製品の公開
Munich Stool
Classicon

Munich Stool

Google翻訳”,
2012年にSauerbruchHuttonによって設計されました。 -20世紀と21世紀の現代美術は、建物とその家具が同じように近代的であるため、適切な設定に値します。ベルリンの建築家ザウアーブルックハットンは、ミュンヘンのブランドホルスト博物館の設計を依頼されたとき、このように刺激的な課題に直面しました。 2009年に開館した美術館では、カフェテリア、ホワイエ、会議室、講義室、ラウンジの3つの異なる座席ソリューションが開発されました。 ClassiConは、建築家と緊密に協力して、シリーズ生産の段階まで設計を開発しました。 Munich Stoolは、SauerbruchHuttonによる家具シリーズへの完璧な追加です。ミュンヘンのラウンジチェアと組み合わせることで、シッターはリラックスして足を上げることができますが、それだけで追加の座席として使用することもできます。無垢材のフレーム。いす張り:ポリエステル繊維を使用したポリウレタン。布または革で覆います。
技術仕様
  • Unique refMunich_Stool_1
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSeating furniture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち1.8 1.8 (22)
5つ星のうち4.4 4.4 (61)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)