製品を公開する
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
    CLEAR LED

    ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series

    Google翻訳,
    最先端の機能と卓越した性能で、比類のない視覚的美しさを実現します。

    マイクロLEDディスプレイの再考
    比類なき映像品質

    • SkyPanel HQシリーズのディスプレイを、かつてないほどの体験でお楽しみください。先進的なチップオンボード(COB)技術、コモンカソード技術、そして高度な画像処理により、ブルーミング現象を排除し、比類のない優れた映像美を実現します。

    あらゆる層におけるイノベーション
    最高のパフォーマンスを実現するために統合されています

    • 当社のR1アーキテクチャは、Novastar Armorシリーズの受信カードとハブカードおよび電源をシームレスに統合し、LEDディスプレイの世界において比類のない性能と保守性を実現します。

    視覚的な輝きを解き放つ
    常に素晴らしい

    • 当社独自のLED製造技術と、極めて深みのあるマットブラックコーティングの開発により、息を呑むほど深い黒レベルを常に実現し、比類のない視覚体験を保証するディスプレイが誕生しました。

    色の精度を高める
    ピクセル一つ一つを完璧に仕上げる

    • 当社の高度なキャリブレーションアーキテクチャ、強化されたLEDカラーマッチング、およびモジュールキャリブレーションにより、SkyPanel HQは比類のない色精度を実現し、卓越した鮮明さと画面拡張機能を提供します。

    LED冷却技術の先駆者
    効率的で、クールで、どんな任務にも対応可能

    • SkyPanel HQシリーズは、共通陰極方式のエネルギー効率の高さにより、LEDディスプレイの中で最も低い表面温度を実現しています。連続稼働にも最適な、信頼性の高い製品です。

    エッジツーエッジのビジュアルインフィニティ
    ピクセルパーフェクション

    • SkyPanel HQの豪華なマットブラックコーティングモジュールで、視覚的な傑作を体験してください。端から端まで完璧な仕上がりを実現し、あらゆるディテールを卓越した奥行きとコントラストで再現することで、邪魔な白い縁のない没入感のある体験を生み出します。

    フリップチップ技術
    性能向上を目指したLEDパッケージングの革新

    • LEDチップを裏面に取り付けるというこの革新的なパッケージング方法は、優れた性能、改善された熱管理、そして向上した効率を実現し、LED製造における画期的な技術となる。
    仕様
    • COB Specifications:

      ModelHQ-COB0.7HQ-COB0.9HQ-COB1.2HQ-COB1.5HQ-COB1.8
      Pixel Pitch (mm)0.750.93751.251.561.875
      Brightness (nits)800 ~ 1000
      Cabinet Resolution (px)768 x 432640 X 360480 X 270384 X 216320 X 180
      Color Contrast1,000,000 : 1
      Refresh Rate (Hz)3,840Hz
      Viewing Angle165°/165°
      Viewing Distance (m)≥0.5≥1≥1.2≥1.5≥1.8
      Working Temperature (°C/°F)-20℃ ~ 60℃ / -4 ~ 140°F
      IP RatingIP42
      Average Power Consumption (W/m²)360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400
      Maximum Power Consumption (W/m²)800800800800800

      Flip Chip SMD Specifications:

      ModelHQ0.9HQ1.25HQ1.5HQ1.875HQ2.5HQ3.7
      Pixel Pitch (mm)0.9351.251.51.8752.53.7
      Brightness (nits)600 ~ 8001200/40001200 / 30001200 / 3000
      Cabinet Resolution (px)638 x 360480 x 270384 x 216320 x 180240 x 136160 x 90
      Pixel Density (pixel/m²)1,137,778640,000409,600284,444160,00070,756
      Color Contrast100,000 : 1 / 10,000:1
      Refresh Rate (Hz)3,840 / 7,680 Hz
      Viewing Angle140°/140°
      Viewing Distance (m)≥0.5≥1≥1.2≥1.5≥1.8≥1.8
      Working Temperature (°C/°F)-10 ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F
      IP RatingIP42
      Average Power Consumption (W/m²)250-400
      Maximum Power Consumption (W/m²)800


    技術仕様
    • 固有参照番号clearled-indoor-fine-pitch-led-display-panel-skypanel-hq-series
    • 製品ファミリDigital Display Systems
    • 製品グループFine‑Pitch LED Panels, COB LED Display Panels, Indoor LED Display Modules
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-05
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - TV