製品を公開する
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
    CLEAR LED

    ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour

    Google翻訳,

    レンタルやイベント用途に最適化されたClearLED MicroMESH Tourは、軽量でモジュール式、設置や撤去も迅速に行えます。

    軽量設計
    楽な取り扱いと輸送

    • ClearLED MicroMesh TOURは、重量がわずか8.5kg/m²と軽量であるため、負担や物流上の課題を軽減し、ツアー公演や仮設設備に最適なソリューションとなります。

    80%の透明度ディスプレイ
    息を呑むような視覚効果

    • 最大80%の透明度、優れた明るさ、そしてコントラストを備えたClearLED MicroMesh TOURは、あらゆる環境にシームレスに溶け込み、息を呑むような美しい映像を実現します。

    自己位置合わせモジュール設計
    迅速かつ正確なセットアップ

    • 内蔵の張力調整機能により、正確な位置合わせと完璧なスクリーン平面度を実現し、迅速かつ正確な設置を可能にします。

    スナップイン・スナップアウト接続設計
    工具不要のクイック組み立て

    • スナップイン・スナップアウト接続システムにより、迅速な設置と撤去が可能となり、時間的制約のあるイベント環境に最適です。

    メンテナンスが容易

    • モジュールは現場で迅速に修理または交換できるため、ダウンタイムを最小限に抑え、イベントサポートを簡素化できます。

    統合診断ボタン

    • 内蔵のテストボタンにより、外部ツールや制御システムを使わずに、ピクセルや信号の迅速なチェックが可能になります。
    仕様
    • Module

      MMT3.9MMT7.8
      Pixel Pitch (mm)3.9 x 3.97.8 x 7.8
      Pixel Per Cabinet (pixel)256 x 256128 x 128
      LED ConfigurationSMD 1415
      Cabinet Size3.3’ x 3.3’ x 2.4” | 1,000 x 1,000 x 62mm
      Brightness (nits)3,000
      Transparency80%
      Viewing Angle (H/V)140°/120°
      Grayscale (bits)16
      Refresh Rate (Hz)3,840
      Cabinet Weight (kg/m²)8.5
      Max. Power Consumption (W/m²)300
      Max. Number of Cabinets (Vertically)
      Per Power Input
      10pcs (10.00m)
      IP RatingIP43
      Working Temperature (°C)-20 ~ 50
      Working Humidity (%RH)10 ~ 90
      LED Lifetime (hours)100,000
    技術仕様
    • 固有参照番号clearled-lightweight-transparent-led-mesh-display-panel-micromesh-tour
    • 製品ファミリDigital Display Systems
    • 製品グループLED Mesh Panels, Rental LED Display Panels, Touring LED Display Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-05
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - TV