製品の公開
ClearMirror 12x24 ShowerLite
ClearMirror 12x24 ShowerLite
    ClearMirror

    ClearMirror 12x24 ShowerLite

    Google翻訳”,

    ShowerLite by ClearMirrorは、12x24のLEDで照らされ、加熱された霧のないミラーで、シャワータイルの周囲と同じ高さに取り付けられます。最高品質のミラーにアクセントを付ける2つのハイライトストリップを備えた、設置の設計オプションは無限大です。 ShowerLiteは、その機能とスタイルで友人や家族を「驚かせ」、毎日の贅沢さをはっきりと示します。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facial treatments.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours. Turns on with the bathroom light switch.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    技術仕様
    • Unique refClearMirror-12x24-ShowerLite
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションMirror
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • UNSPSC名称Wall fixture
    • UNSPSC39111503
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)