このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

BAYA

Unique ref.: cle-bay-1
ブランド名: Clestra
製品ファミリー: Internal partitions
製品グループ: Relocatable partitions
公開日: 2015-11-26
改訂バージョン: 3
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Panels or paneling
UNSPSC コード: 30161505
Uniclass 1.4 コード: JK30
Uniclass 1.4 詳細: Panel partitions
Uniclass 2.0 コード: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 詳細: Panel Partition Systems
NBS Reference コード: 25-12-65
NBS Reference 詳細: Panel Partition Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject®