地域と言語を設定することで、地域に密着した情報を優先的に表示します。 続ける
M1
Clestra

M1

Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light. Visit us www.clestra.com
技術仕様
  • Unique refcle-met-1
  • コレクションセットInternal partitions
  • コレクションRelocatable partitions
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2015-11-26
  • エディション3
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類

対応地域

ヨーロッパ
フランス