このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

M2

Unique ref.: cle-met-2
ブランド名: Clestra
製品ファミリー: Internal partitions
製品グループ: Relocatable partitions
奥行 (mm): 83
公開日: 2016-06-01
改訂バージョン: 2
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Panels or paneling
UNSPSC コード: 30161505
Uniclass 1.4 コード: JK30
Uniclass 1.4 詳細: Panel partitions
Uniclass 2.0 コード: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 詳細: Panel Partition Systems
NBS Reference コード: 25-12-65
NBS Reference 詳細: Panel Partition Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject®