このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

SYNCHRONE

Unique ref.: cle-syn-2
ブランド名: Clestra
製品ファミリー: Internal partitions
製品グループ: Relocatable partitions
奥行 (mm): 83
公開日: 2016-06-01
改訂バージョン: 2
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Aluminium
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Panels or paneling
UNSPSC コード: 30161505
Uniclass 1.4 コード: JK30
Uniclass 1.4 詳細: Panel partitions
Uniclass 2.0 コード: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 詳細: Panel Partition Systems
NBS Reference コード: 25-12-65
NBS Reference 詳細: Panel Partition Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject®