製品の公開
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  48 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  48 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample
    ClosetMaid PRO

    ShelfTrack EVO Adjustable Wood 48 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ShelfTrack®EVOClosetMaidの調整可能な48インチの無垢材メラミン棚のサンプルレイアウト。

    • ディビジョン10-105700ワードローブとクローゼットの特産品
    • 調節可能な棚システムは柔軟な設計構成を提供します
    • さまざまなカット済みの棚のサイズ、およびシングルおよびダブルの引き出しキットが利用可能です
    • 簡単に拡張またはカスタマイズできるワイヤーと木材のコンポーネントを組み合わせます
    • プレミアム素材と仕上げには、3つの側面にプレエッジバンド棚とプレフィニッシュ棚が含まれます
    • 再設計されたハードウェアコンポーネントと、アドオンをサポートするために必要な標準の数が少ない
    • より多くの水平スロットを備えた新しいハングトラックは、従来のShelfTrackよりも速く簡単にインストールできます
    • 調整可能なシステムのADA要件を満たしています

    ShelfTrack EVOは、業界の専門家に、今日の住宅所有者が中程度の価格で切望するスタイルと柔軟性を提供する、高速でインストールが簡単なソリューションを提供します。

    住宅に最適-コンドミニアム、ホテル、学校、軍事施設。

    利用可能なカスタムクローゼットデザイン

    ミシェルmichelle.lee@ames.comにお問い合わせください


    仕様
    • Adjustable Wood Shelving System  

      • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in. and 96 in.)
      • Pre-edge banded on front and two sides
      • White finish

      SHELF-FINISHING SOLUTIONS

      Edge Band Strips with strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press fit

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    技術仕様
    • Unique refadjustable-shelftrackEVO_Adjustable-Wood-Shelving-and-Drawers-copy-copy-copy-copy
    • コレクションセットAdjustable Wood Shelving Systems
    • コレクションShelfTrack Evo Wood Adjustable System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 15 00
    • OmniClassタイトルWardrobe and Closet Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国