製品の公開
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide
    ClosetMaid PRO

    Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    5つ星のうち4.24.2(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    調整可能なベンチレーテッドワイヤーシェルフストレージシステム。 (SHELFTRACK®)スーパースライドシステム付き、

    • ディビジョン10-105700ワードローブとクローゼットの特産品

    カテゴリ–住宅用および商業用リーチインウォークインストレージシステム

    調整可能なワイヤーシステム(SHELFTRACK®)SUPERSLIDE®

    • ハンガーが角を曲がっても途切れることなくスライドできるようにします
    • ClosetMaid®リネンまたはヘビーデューティー12インチおよび16インチの棚板に取り付けます
    • 強度を高めるための直径3/4インチの吊り下げロッド。
    • 必要な場所に簡単にフィットするようにカット
    • クローゼットロッドサポートJ-Hookとクローゼットロッドを追加して別々に取り付け、ハンガーを端から端まで自由にスライドできる吊り下げシステムを形成します。
    • 仕上げ:
    • スーパースライドクローゼットロッドサポートホワイト/RODホワイトとサテンクローム。
    • ADA要件を満たしています

    住宅に最適-コンドミニアム、ホテル、学校、軍事施設。

    利用可能なカスタムクローゼットデザイン

    ミシェルmichelle.lee@ames.comにお問い合わせください


    仕様
    • ADJUSTABLE (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE® HARDWARE SYSTEM

      SUPERSLIDE® Continuous-Slide Closet Rod system. Installs separately to wire shelving.

      Attaches To 12 And 16 inch Wire Shelving Depths 

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      Double and Single Hang System.

      Parts needed: Closet rod support J-Hook attachment and closet rods, to complete instillation .

      Finishes: SUPERSLIDE® Closet Rod Support White / ROD White and Satin Chrome.

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    技術仕様
    • Unique refadjustable-shelftrack_Adjustable-Wire-with-Superslide
    • コレクションセットWire Systems
    • コレクションAdjustable Wire ShelfTrack®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPVCコーティング・ポリエステル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_77
    • Uniclass2015詳細Shelf units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 15 00
    • OmniClassタイトルWardrobe and Closet Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings