製品の公開
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 60" Wardrobe
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 60" Wardrobe
    ClosetMaid PRO

    Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 60" Wardrobe

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    調整可能なベンチレーテッドワイヤーシェルフストレージシステム。 (SHELFTRACK®) 60インチワードローブ

    • ディビジョン10-105700ワードローブとクローゼットの特産品

    カテゴリ–住宅用および商業用リーチインウォークインストレージシステム

    調整可能なワイヤーシステム(SHELFTRACK®)60インチワードローブ

    • ShelfTrack®調整可能な取り付けシステム
    • 垂直方向と水平方向に調整可能
    • すべての保管場所に最適
    • 標準の固定マウントアプリケーションの代替
    • シニアリビング、子供部屋、パントリー、オフィス、およびガレージアプリケーション向けの優れたソリューション
    • ADA要件を満たしています
    • 仕上げ:ホワイト、サテンクローム、ニッケル。

    住宅に最適-コンドミニアム、ホテル、学校、軍事施設。

    利用可能なカスタムクローゼットデザイン

    ミシェルmichelle.lee@ames.comにお問い合わせください


    仕様
    • ClosetMaid Adjustable        (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

      Length 60" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 


    技術仕様
    • Unique refadjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-60-inch
    • コレクションセットWire Systems
    • コレクションAdjustable Wire ShelfTrack®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPVCコーティング・ポリエステル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_77
    • Uniclass2015詳細Shelf units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 15 00
    • OmniClassタイトルWardrobe and Closet Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings