製品の公開
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
    ClosetMaid PRO

    ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    Google翻訳”,

    固定棚パントリー&ラインストレージシステム。

    • ディビジョン10-105700ワードローブとクローゼットの特産品

    カテゴリ–住宅用および商業用ストレージリーチインシステム

    ExpressShelf™は、設計と製造が完了した棚とロッドのシステムであり、従来のビルトインの塗装済みMDF厚板とポールシステムに代わる高速で手頃な価格のシステムを提供します。

    ExpressShelf™は、基本的なツールまたはドリルテンプレートを使用してすばやく簡単にインストールでき、コーキングや塗装の必要がありません。

    ソリッドシェルフシステムは、12インチのラミネート、仕上げ色の白、または14インチのメラミンを9色の仕上げでご利用いただけます。

    住宅に最適-コンドミニアム、ホテル、学校、軍事施設。

    利用可能なカスタムクローゼットデザイン

    ミシェルmichelle.lee@ames.comにお問い合わせください


    仕様
    • ExpressShelf™ 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

      • Thermal-fused Melamine finish on HPL with wall- or floor-mount options.
      • The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

      BACKWALL CHANNEL

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.91”H x 96”W x 1.35”L

      SIDEWALL BRACKET

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.85”H x 1.35”W x 11.74”L

      SHELF TRIM

      • Available Finishes: White and Chrome
      • Available Lengths: 12″ and 14”
      • Dimensions:
        • 12”: 1.23”H x 1.0”W x 11.25 L
        • 14”: 1.23”H x 1.0”W x 13.57 L

      MEETS ANSI-BIFMA FUNCTIONAL AND PROOF LOAD REQUIREMENTS.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    技術仕様
    • Unique refClosetMaid_Express_Shelf
    • コレクションセットAdjustable Wood Shelving Systems
    • コレクションExpress Shelf Solid Wood
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)80
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルパイン材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 15 00
    • OmniClassタイトルWardrobe and Closet Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings