製品の公開
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 6x8 Shelf Tower
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 6x8 Shelf Tower
    ClosetMaid PRO

    MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 6x8 Shelf Tower

    5つ星のうち4.44.4(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    プレミアムウッドクローゼット&ストレージシステム(MasterSuite®)ウォークインスタンダード6x8-シェルフタワー

    • ディビジョン10-105700ワードローブとクローゼットの特産品

    カテゴリ–住宅用および商業用リーチインクローゼットシステムストレージシステム

    プレミアムウッドクローゼット&収納システム

    MasterSuite®は、ClosetMaidの最高級のクローゼットおよびストレージシステムです。

    頑丈な工業用グレードの集成材と耐久性の高いメラミン仕上げ、無垢材の引き出しを組み合わせて製造されたMasterSuiteは、長持ちする贅沢を実現するように作られています。このシステムは、棚、キャビネット、引き出し、吊り下げロッドなどのほぼ無制限の構成を提供し、事実上すべてのスペースでの機能要件に対応します。

    さらに、MasterSuiteは、ストレージスペースの最大化が望まれるほとんどすべての住宅用または商業用アプリケーションのニーズを満たすために、魅力的なデザインオプションと便利なアクセサリを多数提供しています。

    色仕上げオプションについては、ダウンロードセクションを参照してください

    仕様
    • PRODUCT HIGHLIGHTS

      • 3/4” industrial grade engineered wood, 45 lbs./ft.3 density
      • Thermal-fused melamine
      • 1 mm PVC edge banding
      • Thermal-foil doors and drawers (kitchen cabinet quality)
      • Solid wood drawer box and drawer front option
      • 32-hole pattern system (32 mm between holes). 5 mm hole diameter. Holes used to connect components, hardware and accessories.
      • High industry ratings for tolerance, tensile strength, screw-holding capabilities and internal bonding
      • 14”-deep system – 24”-deep system.
      • Floor-mounted or wall-mounted installation options
      • CARB Phase 2 Compliant
      • MasterSuite is only available through authorized ClosetMaid PRO dealers
      • See warranty details.

      DOORS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF

      SHELVES

      • Thickness: 3/4” (19 mm)
      • Edge banding: 0.04” (1 mm)
      • Thermal-fused Melamine, HPL
      • Available as fixed cam or adjustable
      • Depth: 14”, 24” | Width: 11¾”, 18”, 24”, 30”, 96”

      HANG RODS

      • 1” (25 mm) diameter, 20 gage tubular steel
      • Chrome, oil-rubbed bronze, or white (epoxy) finish

      DRAWER FRONTS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF
      • Pre-marked for single, double knobs, 96mm and 128mm handles

      DRAWER BOXES

      • Height: 6”, 10” | Width: 18”, 24”, 30” | Depth: 14”, 18”
      • Solid wood option: 5/8” (16 mm) thick sides, 3/8” (9 mm) birch veneer bottom, soft-closing full-extension glides
      • Thermal-foil MDF option: melamine
    技術仕様
    • Unique refCustom_MasterSuite_Closet_Series-Walk-in-standard-6x8-Shelf-Tower
    • コレクションセットCustom Wood Closet Systems
    • コレクションMasterSuite Series
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Assemblies
    • OmniClassNumber23-21 15 00
    • OmniClassタイトルWardrobe and Closet Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米