製品の公開
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System
    ClosetMaid PRO

    Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Google翻訳”,

    ダブル固定マウントベンチレーテッドワイヤーシェルフストレージシステム。

    • ディビジョン10-105700ワードローブとクローゼットの特産品

    カテゴリ–住宅用および商業用リーチインウォークインストレージシステム

    ワイヤーコンポーネントの換気された性質は、空気の流れを促進します。これは、一部のアプリケーションまたは環境で重要な考慮事項になる可能性があります。

    すべてのClosetMaidスチール製ベンチレーテッドワイヤーシェルフはコールドドローされており、スチールの平均引張強度と性能特性が大幅に向上しています。私たちの棚は、すべてのワイヤーとワイヤーの交差点を溶接することによって作成され、各溶接は、ワイヤーと溶接の両方を完全にカプセル化するビニールコーティングによって腐食から保護されます。これは、欠けや変色に対してより耐性があるため、標準のエポキシコーティングよりも優れた方法です。

    ADA標準にインストールされている場合にのみADAに準拠します(時間の経過とともに調整できません)

    住宅に最適-コンドミニアム、ホテル、学校、軍事施設。

    利用可能なカスタムクローゼットデザイン

    ミシェルmichelle.lee@ames.comにお問い合わせください



    仕様
    • The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELF TYPES 

      Wire LINEN spacing 1″ standard

      Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving

      Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome

      Wire SHELF & ROD spacing 1″ standard

      Standard closet shelf offering with integrated hang rod

      Hanger glide interruption every 12”

      Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      Finishes: White and Satin Chrome.

      Wire SHELF AND SLIDING ROD (TOTALSLIDE®) spacing 1″ standard

      Continuous sliding rod is integrated with shelf

      Utilizes heavier gauge at points of critical support

      Available Depths: 12” and 16”

      Finish: White.

      Wire CLOSE MESH

      5/8″ wire spacing in place of 1″ standard

      Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet

      Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    技術仕様
    • Unique reffixed-mount-double-shelf
    • コレクションセットWire Systems
    • コレクションFixed Wire Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPVCコーティング・ポリエステル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_77
    • Uniclass2015詳細Shelf units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 15 00
    • OmniClassタイトルWardrobe and Closet Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings