製品の公開
Exterior Cladding System - Pine wood for façade, 140x28 mm
Exterior Cladding System - Pine wood for façade, 140x28 mm
Exterior Cladding System - Pine wood for façade, 140x28 mm
Exterior Cladding System - Pine wood for façade, 140x28 mm

    Exterior Cladding System - Pine wood for façade, 140x28 mm

    Google翻訳”,
    ファサード用の熱処理された野生の松の無垢材クラッディング。さねはぎエッジと丸いスラット効果を備えた機械加工された長方形のスラットで構成され、幅 140 mm、厚さ 28 mm、長さ 3,000 mm です。この熱処理された野生の松材のクラッディングはファサード用途に適しており、使用クラス 3.2 条件 (木材が土壌または淡水と永久に接触しない) から保護します。クラッディングはさねはぎ式のプロファイルを備えており、取り付けが簡単です。これは垂直に設置され、使用クラス 4 のオートクレーブで処理された 50x30 mm、長さ 2,400 ~ 3,000 mm の処理された野生の松の当て木にステンレス鋼のネジで固定されます。当て木もステンレス鋼のネジを使用して支持壁に取り付けられます。バテンは互いに最大 50 cm の間隔で配置されます。熱処理された野生のパイン材は、自然な美しさと優れた寸法安定性を備えています。長期間にわたって元の色調と耐久性を維持するには、太陽光の紫外線への曝露による色の変化に対する安定性を提供する UV フィルターを備えた色素着色汚れを使用した表面処理を適用することをお勧めします。木材は自然な状態で供給することも、工場でさまざまな仕上げであらかじめ染色して供給することもできます。この熱処理された野生の松材のクラッディングは PEFC 認証を受けており、責任ある持続可能な森林管理を保証します。
    仕様
    • Thermally treated wild pine wood cladding for facade. Autoclave-treated wild pine wood battens, Usage Class 4.
    技術仕様
    • Unique refrev_ext_madera_pino_termot_140x28
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁