製品の公開
TUB
TUB
    Co.E.M.

    TUB

    Google翻訳”,

    TUBは、電化された線路に設置するために設計された直径100mmのマルチチップLEDプロジェクターです。

    仕様
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 23°,35°,52°,70°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,235Kg;dimensions: 240x150x110mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    技術仕様
    • Unique reftub
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションProjector
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.235
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring