製品の公開
beControl-Liquid shrinkage compensating concrete
Colabeton

beControl-Liquid shrinkage compensating concrete

Google翻訳”,
beFreeJという用語で呼ばれる収縮補償コンクリートは、エチレングリコールをベースにした非金属膨張剤(膨張剤:EA)と収縮低減添加剤(収縮低減添加剤:SRA)を使用して調製されます。 EAとSRAの複合作用によって達成される相乗効果は、コングロマリットの乾燥収縮によって引き起こされるひび割れや反りのリスクのない鉄筋コンクリート構造を開発する実用的な可能性のために、最高の科学的および技術的内容を持つコングロマリットの中にbeFreeJコンクリートを配置します。したがって、beFreeJファミリーのコンクリートは、薄いスラブに最適であり、特に、設計によって決定された値を尊重する必要性に関連する理由でスラブの厚さが非常に大きい場合でも、伸縮継手のない工業用床の開発に最適です。控えめで12cm未満。さらに、beFreeJコンクリートソリューションは、鉄筋コンクリートの既存の構造物の修理と保守のために特別に設計されており、損傷したコンクリートまたは鉄筋コンクリートの再建が必要です。
仕様
  • Shrinkage compensating structural concrete (beControl product type: Colabeton Spa):
    - Product type ...
    - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa)
    - Impeded contraction in open air after 2 and 28 days ... > 350 e 50*10-6
    - Environmental exposure class ...
    - Chloride content class ...
    - Slump class S ...
    - Maximum aggregate size Dmax ... (mm)
    - Cement type/class ...
    - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines

技術仕様
  • Unique refbeFreeJ
  • コレクションセットSmart Thinking
  • コレクション#smartbePlus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • Uniclass2015コードPr_20_31_16
  • Uniclass2015詳細Concretes
  • MasterFormat 2014 コード03 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

ヨーロッパ