製品の公開
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

Google翻訳”,
一般に#smartDryと呼ばれる製品ファミリーに属するこれらのコンクリートは、透水性が非常に低いという特徴があり、タンクや油圧工事など、水封が最も重要な技術的側面の1つである構造に適しています。 、浄化装置、廃水貯留タンク、または地下水位より下で作動する地下周辺の組積造工事。
仕様
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
技術仕様
  • Unique refdryKaolin
  • コレクションセットSmart Thinking
  • コレクション#smartDry
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • Uniclass2015コードPr_20_31_16
  • Uniclass2015詳細Concretes
  • MasterFormat 2014 コード03 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
  • OmniClassNumber23-13 15 11
  • OmniClassタイトルConcretes

対応地域

ヨーロッパ