欠けた石は強く形作られ、長方形の形に挿入され、非常に簡単に置くことができます。非常にエレガントで洗練された自然な効果。
Pietre d'Arredoの仕上げ要素は、特殊な結合材料、天然の軽量骨材、および紫外線や添加剤に対して非常に耐性のある着色顔料を使用して作られています。これにより、製品は大気中の物質に対して非常に耐性があります。
PIETRED'ARREDOを選ぶ理由
革新的な製造技術により、廃棄物を最小限に抑え、表面を正確に定義することで、天然石の完全な代替品となり、採石場からの抽出を制限し、環境を尊重して保護します。建物の外壁を気象条件から保護し、断熱システムを強化して、生活の快適さを向上させます。軽量であるため、塗布が容易です。
使用法
美的に言えば、それらの自然な対応物と同じである、Pietre d'Arredo仕上げ要素は、新しいプロジェクトだけでなく、再構築されている古い建物の再認定にも使用できます。それらの多様性の結果として、それらは内壁と外壁の両方、擁壁、柱、暖炉、羽目板などを覆うために使用することができます。
対応地域
North America | Asia | Africa | Oceania | South America | Europe |
---|---|---|---|---|---|
アングィラ | アフガニスタン | エジプト | アメリカ領サモア | アルゼンチン | アルバニア |
アンティグア・バーブーダ | バーレーン | アルジェリア | オーストラリア | ボリビア | アンドラ |
アルバ | イラン | アンゴラ | クック諸島 | ブラジル | オーストリア |
バルバドス | イラク | ベナン | ミクロネシア連邦 | チリ | ベラルーシ |
ベリーズ | イスラエル | ボツワナ | フィジー | コロンビア | ベルギー |
バミューダ諸島 | ヨルダン | ブルキナ・ファソ | フランス領ポリネシア | エクアドル | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
イギリス領バージン諸島 | クウェート | ブルンジ | グアム | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ブルガリア |
カナダ | レバノン | カメルーン | キリバス | フランス領ギアナ | クロアチア共和国 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | オマーン | カーボベルデ | マーシャル諸島 | ガイアナ | キプロス |
ケイマン諸島 | パレスチナ | 中央アフリカ共和国 | ナウル | パラグアイ | チェコ共和国 |
サン・マルタン | カタール | チャド | ニューカレドニア | ペルー | デンマーク |
コスタリカ | サウジアラビア | コモロ | ニュージーランド | スリナム | エストニア |
キューバ | シリア | コートジボワール | ニウエ | ウルグアイ | フェロー諸島 |
キュラソー島 | トルコ | コンゴ民主共和国 | ノーフォーク島 | ベネズエラ | フィンランド |
ドミニカ | アラブ首長国連邦 | ジブチ | 北マリアナ諸島 | フランス | |
ドミニカ共和国 | イエメン | 赤道ギニア | パラオ | ドイツ | |
エルサルバドル | アルメニア | エリトリア | パプアニューギニア | ジブラルタル | |
グリーンランド | アゼルバイジャン | エチオピア | ピトケアン諸島 | ギリシャ | |
グレナダ | バングラデシュ | ガボン | サモア | ガーンジー島 | |
グアドループ | ブータン | ガーナ | ソロモン諸島 | ハンガリー | |
グアテマラ | イギリス領インド洋地域 | ギニア | 東ティモール | アイスランド | |
ホンジュラス | ブルネイ・ダルサラーム | ギニア・ビサウ | トケラウ | アイルランド | |
ジャマイカ | カンボジア | ケニア | トンガ | マン島 | |
マルティニーク | 中華人民共和国 | レソト | ツバル | イタリア | |
メキシコ | クリスマス島 | リベリア | 合衆国領有小離島 | ジャージー島 | |
モントセラト | ココス諸島 | リビア | ウォリス・フツナ | ラトビア | |
ニカラグア | ジョージア | マダガスカル | バヌアツ | リヒテンシュタイン | |
パナマ | 香港 | マラウイ | リトアニア | ||
プエルトリコ | インド | マリ | ルクセンブルク | ||
セントクリストファー・ネービス | インドネシア | モーリタニア | マケドニア共和国 | ||
セントルシア | 日本 | モーリシャス | マルタ | ||
サンピエール島・ミクロン島 | カザフスタン | マヨット | モルドバ | ||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | キルギス | モロッコ | モナコ | ||
サン・バルテルミー島 | ラオス | モザンビーク | モンテネグロ | ||
シント・マールテン | マカオ | ナミビア | オランダ | ||
バハマ | マレーシア | ニジェール | ノルウェー | ||
トリニダード・ドバゴ | モルディブ | ナイジェリア | ポーランド | ||
タークス・カイコス諸島 | モンゴル | コンゴ | ポルトガル | ||
アメリカ領ヴァージン諸島 | ミャンマー | レユニオン | ルーマニア | ||
アメリカ合衆国 | ネパール | ルワンダ | ロシア | ||
北朝鮮 | セントヘレナ | サン・マリノ | |||
パキスタン | サントメ・プリンシペ | セルビア | |||
フィリピン | セネガル | スロバキア | |||
シンガポール | セーシェル | スロベニア | |||
大韓民国 | シエラレオネ | スペイン | |||
スリランカ | ソマリア | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | |||
台湾 | 南アフリカ | スウェーデン | |||
タジキスタン | 南スーダン | スイス | |||
タイ | スーダン | ウクライナ | |||
トルクメニスタン | スワジランド | イギリス | |||
ウズベキスタン | タンザニア | ローマ教皇庁 (バチカン) | |||
ベトナム | ガンビア | オーランド諸島 | |||
トーゴ | |||||
チュニジア | |||||
ウガンダ | |||||
西サハラ | |||||
ザンビア | |||||
ジンバブエ |