製品の公開
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    Google翻訳”,
    FENICEはクラシックの復活であり、モダンバージョンで再考されています。その汎用性と作業のしやすさにより、クラシックな効果とトレンディな効果の両方を、強い色で得ることができます。天然ミネラル製品の特徴である高い通気性を提供します。

    San Marcoに連絡する

    仕様
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    技術仕様
    • Unique refFenice
    • コレクションセットDecorative products
    • コレクションFenice
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • Uniclass2015コードSs_40_90_60_20
    • Uniclass2015詳細Decorative varnish or lacquer systems