製品の公開
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    Google翻訳”,

    SAGREDOは、木目、光沢のある金属、大理石の反射、石の素材など、すべての家具スタイルを際立たせる独自のツートンカラーのスーパーマット効果を備えたインテリアの装飾仕上げです。

    特徴的なツートンカラーの表面ファセットは、深みを生み出し、貴重でモダンで常にファッショナブルな素材の洗練、優雅さ、繊細さを思い起こさせます。

    San Marcoに連絡する

    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    技術仕様
    • Unique refSagredo
    • コレクションセットDecorative products
    • コレクションSagredo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • Uniclass2015コードSs_40_90_60_20
    • Uniclass2015詳細Decorative varnish or lacquer systems
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
    類似製品