製品の公開
45° elbow
COMAP

45° elbow

Google翻訳”,
多層パイプ用のSkinPressSkinPress真ちゅうおよびPPSUプレスフィッティング•直径14〜63 mmの真ちゅうフィッティングの範囲—PPSU範囲のみで32mm•THプレスプロファイル•Visu-Controlリングによる正しいプレスの即時検証• Oリングは最高品質のEPDMです多層パイプ用のSkinPress圧入システムは、PEXとアルミニウムの特性を組み合わせて、プラスチックと金属のソリューションの属性を統合します。 •アルミニウムの内層のおかげで高い膨張抵抗を備えた軽量で柔軟なパイプ。 •真ちゅうとPPSUの高品質の継手で、すばやく取り付けられ、圧着インジケーターで固定されています。優れた性能•材料の特性を最適化する高度な設計により、優れた耐食性と優れた音響性能を提供します。 •幅広い動作温度(-10°C〜95°C)•EN ISO 21002、DVGW、CSTBatおよび多くの地域認定に準拠したシステム認定作業の利便性•軽量で輸送が容易:銅の3倍軽量•実用的パッケージング:個々のカートンに100メートルのパイプの1つのコイル•取り付けが簡単:手動曲げ•安全性:火の使用は必要ありません時間とお金を節約します•接続が少ない:平均して、金属の半分の数の継手システム•盗難のリスクが少ない:平均して、銅配管は多層チューブより3倍高価です•速度:圧入接続は7秒未満で行うことができます
技術仕様
  • Unique refS7041V
  • コレクションセットMultilayer system - MultiSkin
  • コレクションSKIN Press
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC002266
  • ETIM 名Tee for cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings

対応地域

ヨーロッパ