製品の公開
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Google翻訳”,

    Royal-EZモビリティアシストを備えたスタイリッシュな木製の椅子は、介護者に高齢者や体の不自由な着席者を簡単に動かす能力を提供します。

    レバーを押してホイールをかみ合わせるだけで人を動かすことができます。子供でも簡単にできます! Royal-EZは、椅子の後ろに立っているときにフットレバーを押すことにより、前輪に係合します。

    フットレバーを押すと、椅子が4つの車輪で持ち上げられ、簡単に移動できます。車輪がかみ合っていないとき、椅子は通常床にしっかりと着座します。

    家庭で使用するための魅力的で機能的な椅子。ダイニングルーム、キッチン、リビングルームに最適です。たとえば、人をテーブルに出し入れする。椅子は、エクスプレッソビニールシートカバー付きの天然木で提供されます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    仕様
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションArmless Mobility Assist
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs