製品の公開
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    Google翻訳”,

    タイタンシリーズの椅子は、優雅さと洗練さ、そして汎用性と耐久性のバランスをとっています。

    豪華な布張りのシートとバックは、今日のフルサイズのゲストの多くが必要とするサポートと自信を提供します。

    アプリケーションがロビー、共用エリア、または生活支援/健康管理のいずれであっても、Titanシリーズはゲストに何時間もの快適さとリラクゼーションを提供します。

    タイタンアームレスモデルは、肥満患者により多くの快適さを提供します。

    Royal EZ Mobility Leverは、食事時間の問題に対する実用的な解決策を介護者に提供します。 Royal EZを標準のダイニングチェアに取り付けると、介護者は着席している人をテーブルに簡単かつ安全に静かに移動させることができます。 Royal EZは、わずかな労力で簡単に椅子を動かすことができます。介護者がレバーを足で押すと、椅子はほとんど力を入れずに回転します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    仕様
    • Seat Width: 20"

      Supports up to 800 lbs

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-CT801-20R-Mobility-Assist-Armless-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションArmless Mobility Assist
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs