製品の公開
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Google翻訳”,

    鉄骨。
    3インチの冷間硬化フォーム。
    1.5インチフォームクッション-背面。
    ランバーサポート。
    医学的に評価されたキャスター-3インチの直径。
    (4)キャスターを完全にロックします。
    ヘビーデューティーポリアームキャップ。
    抗菌/クリプトンファブリック&ビニール。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    仕様
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションMobility Assist
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs