製品の公開
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    Google翻訳”,

    可動式のComforTekチェアと同じスタイルの、おそろいの固定位置チェア。着席している人をダイニングテーブルや他のテーブルに簡単に移動できます。

    ここに記載されている椅子は、可動式の椅子と一致するように設計されているため、患者/人はテーブルの他のメンバーと同じスタイルの椅子に快適に座ることができます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    仕様
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションArmless
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国