製品の公開
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    Google翻訳”,

    Titan Plus +シリーズは、Titanシリーズと同じデザイン特性を具現化しています。椅子の幅は24"〜30"の範囲で、Titan Plus +の椅子は、今日のフルサイズのゲストの多くにサポートと快適さを提供します。

    一緒に配置されたTitanPlus+シリーズは、共有エリア、ロビー、または待合室の装飾を強化します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    仕様
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションLobby
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs