製品の公開
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    Google翻訳”,

    Titan Plus +シリーズは、Titanシリーズと同じデザイン特性を具現化しています。椅子の幅は24"〜30"の範囲で、Titan Plus +の椅子は、今日のフルサイズのゲストの多くにサポートと快適さを提供します。

    一緒に配置されたTitanPlus+シリーズは、共有エリア、ロビー、または待合室の装飾を強化します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    仕様
    • Width: 33”
      Seat width (between arms): 30”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 47 lbs

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair-30-Inch
    • コレクションセットChair
    • コレクションLobby
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs