製品の公開
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    Google翻訳”,

    安全第一:足で作動するレバーにより、家族/介護者は、身体の不自由な人がこの椅子をテーブルに出し入れするのを安全かつ簡単に支援できます。家族と介護者の両方の緊張や怪我のリスクを軽減します。着席している人をテーブルに押したり、ねじったり、押したりする必要はありません。

    使いやすさ:この椅子は最小限の労力で回転します。子供でも簡単にできます!椅子の後ろに立ち、フットレバーを押すだけです。椅子を希望の位置に転がすのに十分なだけ後ろに傾けます。

    頑丈で快適:回転シートは360°回転し、90°ごとにロックされるため、椅子に簡単に出入りできます。ランバーサポート。滑り止めフットペダル。頑丈なポリオープンアームキャップにより、握りやすくなっています。

    環境にやさしい:椅子が前に転がされる(押したり押したりしない)ときに床が損傷するのを防ぎます。フローリングやカーペット敷きの表面での使用に適しています。自宅、健康/独立/支援付きの生活施設、市庁舎、さらには教会でも使用できます。

    利便性:完全に組み立てられ、すぐに使用できる状態でお届けします!ダイニングルーム、リビングルーム、オフィスデスク、キッチン、ベッドルームに適しています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #SwivelChair

    仕様
    • Seat: 22"W x 24"D x 34.5"H

      Seat Width (between arms): 20"

      Seat Height: 18” (20” optional)

      Arm Height: 25.5”

      Weight: 48 lbs

      Frame Material: 18 Gauge Steel

      Upholstery Material: Crypton fabrics and Vinyl

    技術仕様
    • Unique refComforTek-Seating-Titan-SWL-REZ-Mobility-Assist-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションMobility Assist
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-25 49 11 15
    • OmniClassタイトルGeriatric Chairs

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国