製品の公開
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324

Google翻訳”,
SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6パネルは、1Uおよび2Uオプション、角度付きおよびストレートデザインで利用でき、エレガントなSYSTIMAX360デザインを備えています。強化された背面ケーブル管理機能は、新しいパネルプラットフォームの背面にケーブルの束を固定する時間と手順を削減することにより、現在のケーブルの束ね/ドレッシング方法よりも簡単に設置できるようにします。Evolveは、対応するように設計されたインテリジェント/インテリジェント対応のモジュラーパネルシステムです。シールドされていないマルチコネクタモジュール、個々のシールドされた情報コンセント、事前に終端処理された銅トランク、および将来のコネクタ設計。今日インテリジェンスを必要とするアプリケーションの場合、パネルプラットフォームは組み込みのインテリジェンスを提供し、ネットワークインフラストラクチャのビジョン、知識、および制御のためにネットワークの奥深くに洞察を提供します。ただし、今日インテリジェンスの準備ができていないが、後でそれを追加する柔軟性が必要な場合は、インテリジェントレディパネルプラットフォームにより、顧客はネットワークのニーズの変化に応じてインテリジェンス展開に進化できます。より短いコードとケーブルでアーキテクチャをサポートし、パフォーマンスを向上させるこの新しいパネルプラットフォームは、10Gをこれまでになく簡単にし、寿命を延ばします。
  • GS6マルチコネクタモジュールは、特許取得済みのストラドルペアクロスオーバーコンタクトと特許出願中のテクノロジーを利用して、効率的なエイリアンクロストークの低減を実現し、カテゴリ6A/EAのパフォーマンスレベルで業界標準を確実に満たします。
  • アーキテクチャ設計と柔軟性-3および4コネクタチャネルで5メートルのケーブル、2コネクタチャネルで3メートルのケーブル、および1メートルまでのクロスコネクトコードをサポート
  • Alien Crosstalkは、業界標準に準拠しています。 TIA-568-CおよびIEC11801
  • 改善されたリアケーブル管理による簡単なケーブルルーティングとバンドル
  • InstaPATCH®Cuで事前に終端処理された銅ソリューションの展開をサポートします
  • 24ポート(1U)および48ポート(2U)オプションと、ストレートおよびアングル構造で利用可能、両方ともiPatch(インテリジェンス)対応
  • エレガントなSYSTIMAX360デザインが特徴
  • iPatchReadyアップグレードキットをインストールするときにツールは必要ありません
  • 認定されたSYSTIMAXGigaSPEEDチャネルに含まれている場合、20年間の延長製品保証およびアプリケーション保証の対象となります。



部品番号:760151324
技術仕様
  • Unique refcommscope-00045
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)43.7
  • 幅(mm)482.6
  • 奥行き(mm)271
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク