製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
commscope/products/15e0fc03-7f6b-4970-ac0d-c25e20538616
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 Port
で利用可能です。 アメリカ合衆国
CommScope
フォロー
PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 Port
Google翻訳”,
原文を見る
1100PSCAT5Eモジュラージャックパネルは、19インチラックマウント可能なRJ45ジャックパネルで、ストレートまたはアングルのデザインで利用できます。 1100PSCAT5Eは、繰り返しのライン移動、追加、および再配置に対応します。パネルの背面にあるIDC接続には、前面の8ピンモジュラージャックへの継続的な接続を提供するプリント配線基板が収納されています。その結果、110個のコネクタでIDCによる機器の気密終端を可能にする勤勉なパネルが実現します。パネルは24または48のRJ45ポートで利用できます。 1100PSCAT5Eパネルキットには、ポートを簡単に識別できるようにパネルの前面に取り付けることができるプラスチックホルダー付きの新しいアイコンラベルが含まれています。
PowerSUMチャネルのパフォーマンス仕様は、カテゴリ5e/クラスDケーブルシステムのANSI/TIA-568-C.2およびISO11801 Edition 2を超えるだけでなく、100MHz以上の安定した継続的なパフォーマンスを提供することもできます。
パネルの背面にある110個のコネクタ端子により、22〜24AWGケーブルをすばやく簡単に取り付けることができます。
後部ケーブル管理バーを排除してパネルに直接配線および接続されたケーブル
1Gbネットワーク回線速度をサポート
カテゴリ5および3の下位互換性
PowerSUM20年保証
垂直および水平ケーブルオーガナイザーはパッチコード管理を改善します(個別に注文、1100Cおよび1100D)
IEEE802.31000BASE-Tに加えて他のレガシーLANおよびアプリケーションをサポート
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
commscope-00082
コレクションセット
Computer Network Equipment
コレクション
SYSTIMAX® Panels
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-06-20
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.commscope.com/catalog/enterprise/2147486165/product_details.aspx?id=18426
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
CommScope
SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380
ダウンロード
CommScope
FiberGuide Overhead Fiber Cable Management and Fiber Raceway Solution
4.5
(
8
)
ダウンロード
CommScope
2153449-4 | SLX-6AS-GY
ダウンロード
CommScope
760187211 | 360-E-ANG-MOD-2U-48
ダウンロード
CommScope
EHD-2U-W - SYSTIMAX® EHD 2U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-2U-W
ダウンロード
CommScope
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 48 Port
ダウンロード