製品を公開する
Uniprise Universal 10G Panel 2U 48 Port - Part Number : 760162818
CommScope

Uniprise Universal 10G Panel 2U 48 Port - Part Number : 760162818

Google翻訳,

コムスコープは、音声、データ、およびビデオ回線の終端または相互接続を簡素化するために、カテゴリ3、5、5e、6、および6Aケーブル用の高品質のモジュラーパネルを提供しています。最大72個のポートで利用できるこれらの直線および角度の付いたパネルは、取り付けと保守が簡単です。さらに、ミッションクリティカルなアプリケーションのパフォーマンスおよび伝送基準を満たしているか、上回っています。

  • カテゴリ6、5e、5、および3のコードおよびケーブルとの下位互換性



部品番号:760162818
技術仕様
  • 固有参照番号commscope-00084
  • 製品ファミリComputer Network Equipment
  • 製品グループUniprise® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • 版番号1
  • 高さ(mm)88.1
  • 幅(mm)482.6
  • 奥行き(mm)115.5
関連
  • 主要素材パウダー・コート・スチール
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ