製品の公開
Ready™ 2U Internal Sliding Shelf, Black
CommScope

Ready™ 2U Internal Sliding Shelf, Black

Google翻訳”,
Uniprise Readyの棚と壁掛けは、通信クローゼットの更新や拡張から、インテリジェントビル、教育機関、政府機関の小さなデータセンターまで、あらゆるものに対応できます。 Readyの内部スライディングシェルフとロッキングウォールマウントは、すべてのReadyシステムファイバーコネクタパネルおよびモジュールと共通のパネルスタイルのフットプリントを共有し、単一ユニットでフィールドターミネーション、フィールドスプライシング、およびファクトリターミネーションを可能にします。このモジュラーコンセプトにより、ユーザーは、展開されたReadyシェルフとウォールマウントユニットのモジュラーReadyコンポーネントを交換するだけで、新しいテクノロジーとファイバーアーキテクチャを徐々に採用できます。簡単なネットワークアップグレードを可能にしながら初期インストールを簡素化するReadyのモジュラー設計は、すべてのファイバー展開に将来に備えたプラットフォームを提供します。 Readyの一般的なフットプリントファイバーは、LC、SC、ST、およびMPOコネクタの展開をサポートします。 LazrSPEED®OM4およびOM3マルチモード、OptiSPEED®OM1マルチモードおよびTeraSPEED®シングルモードファイバーテクノロジーをサポートするReadyファイバーソリューションは、さまざまなアプリケーションやネットワーキング環境に最適です。
  • 1U、2U、4U構成で利用可能
  • 1Uのラックスペースあたり3つのファイバーパネルまたは事前に終端処理されたモジュールを保持します
  • レディシェルフは、1Uのスペースごとに最大36のデュプレックスLC(72ファイバー)または24のMPOパススルーアダプター(288ファイバー)をサポートできます。

技術仕様
  • Unique refcommscope-00152
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションUniprise® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

北米