製品の公開
InstaPATCH® 360 OptiSPEED® Standard Module, 12 LC Ports
CommScope

InstaPATCH® 360 OptiSPEED® Standard Module, 12 LC Ports

Google翻訳”,
SYSTIMAX®InstaPATCH®360システムは、次世代の事前終端ファイバーソリューションです。コムスコープ®ラボによって開発されたInstaPATCH360システムは、データセンターなど、高密度で迅速な展開と高性能を必要とする場所をサポートするように設計されています。 InstaPATCH 360システムには、SYSTIMAXLazrSPEED®マルチモード、OptiSPEED®マルチモード、TeraSPEED®シングルモードファイバーテクノロジーが組み込まれており、今日の最も要求の厳しいアプリケーションをサポートします。

InstaPATCH 360システムには、モジュール、MPOパススルーパネル、トランクケーブル、高耐久性ファンアウト、アレイコード、ファイバーパッチコードが含まれています。システムは、各チャネル内の極性を管理および維持するための特別なコンポーネントを必要としません。さらに、InstaPATCH 360システムは、G2モジュラーカセットソリューションで使用されるパネルおよびシェルフと下位互換性があり、パネルおよびシェルフの選択プロセスが簡素化されています。
  • 小型でコンパクトなモジュール設計により、密度が向上し、G2モジュラーカセットソリューションとの下位互換性があります。
  • 半透明のシャッターとダストプラグにより、Visual Fault Locator(VFL)を利用してポートを簡単に識別できます。
  • モジュールは、12または24のLC接続または12のSC接続で使用できます
  • モジュラーパネルは、優れたケーブル管理と背面アクセスを提供すると同時に、かさばり、複雑さ、および空気の流れに対する潜在的な制限を最小限に抑えます
  • LazrSPEEDモジュールとパッチコードはLazrSPEED550OM4ファイバーで構成されており、将来のシステムアップグレードに備えて余裕を持っています。
  • TeraSPEEDは、シングルモードアプリケーションのEバンド(1400 nmウィンドウ)のゼロウォーターピークにより、帯域幅を60%増加させます。
  • 品質と性能が保証された即時のフィールド接続用に、工場で終端およびテストされたケーブルと装置
  • 24ファイバーモジュールオプションは、8ファイバー増分を利用するシステムとうまく調和します
  • 12ファイバMPOコネクタベースのモジュラー設計により、簡単な接続が可能になります
  • 設置されたシステムの総コスト(材料と労力)を削減する機会を提供します
  • 密度の増加により、スペースを最大50%節約
  • 管理上の便宜のために設計されています-送信から受信への接続が保証されています
  • 特別な極性のコンポーネントはありません–単一モジュール設計、標準パッチコード
  • 並列接続および波長分割多重アプリケーションへの簡単なアップグレードパス:-40 Gbps /100Gbpsイーサネット-16Gbpsファイバチャネル
  • 移動、追加、変更のための簡単な再構成をサポートします
  • 改善されたファイバーパッチコード管理と改善されたラベリング機能

技術仕様
  • Unique refcommscope-00326
  • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® MPO Modules
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器