製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
commscope/products/d44b040a-cc4a-44eb-b6bd-7d26520c0b86
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379
で利用可能です。 アメリカ合衆国
CommScope
フォロー
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379
Google翻訳”,
原文を見る
SYSTIMAX360™GigaSPEEDX10DMGS600インフォメーションアウトレットは、CommScopeLabsでの長年にわたる継続的な製品開発の最新の成果です。以前のMGS情報アウトレットと同様に、MGS600は標準のCommScope Mシリーズフェースプレート、表面実装ボックス、およびモジュラーパネルにスナップしますが、内部の新しい特許取得済みの補正テクノロジーにより、このアウトレットは際立っています。すべてSYSTIMAX36010Gケーブルおよびコードに合わせて調整された、特許取得済みのストラッドペアクロスオーバー技術と新しいプリント配線基板テクノロジーを組み合わせることで、業界標準で指定されているよりも少ない制限で、卓越した10Gチャネルパフォーマンスをお客様に提供します。
ストラドルペア接点の特許取得済みの交差により、チャネルでの効率的なエイリアンクロストークの低減が可能になります
標準のSYSTIMAXMシリーズフェースプレート、表面実装ボックス、統合ポイントボックス、またはSYSTIMAXモジュラーパネルにスナップします。 SYSTIMAXフェースプレートに90度(直線)または45度(角度)で取り付けることもできます
ユニバーサルデザインとラベルは、T568AとBの両方の配線をサポートします
ベースの背面にあるIDCコネクタの終端により、22〜24AWGケーブルをすばやく簡単に取り付けることができます。
オプションのプラスチックアイコン(M61A)とダストカバー(M20A)がいくつかの色で利用可能
GigaSPEED X10D 360GS10Eパッチコードを使用すると、最適なパフォーマンスが得られます。ただし、MGS600は完全な下位互換性があります
少なくとも毎秒10ギガビットのネットワーク回線速度をサポートできます
登録されたSYSTIMAXGigaSPEEDX10Dチャネルの一部として含まれている場合、SYSTIMAX20年間の延長製品保証およびアプリケーション保証の対象となります。
部品番号:760092379
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
commscope-00364
コレクションセット
Computer Network Equipment
コレクション
SYSTIMAX® Information Outlets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-06-20
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.commscope.com/catalog/enterprise/2147486178/product_details.aspx?id=25307
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
CommScope
FiberGuide Overhead Fiber Cable Management and Fiber Raceway Solution
4.5
(
8
)
ダウンロード
CommScope
UDS-2U-BK-LC-A-ULL - SYSTIMAX® UDS 2RU Splice Panel - Part Number : 760239074
ダウンロード
CommScope
EHD-2U-W - SYSTIMAX® EHD 2U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-2U-W
ダウンロード
CommScope
2153449-4 | SLX-6AS-GY
ダウンロード
CommScope
760182915 | 1100-U-PS-48
ダウンロード
CommScope
Standard Density 2U Sliding Panel - Part Number : 760231456
ダウンロード