製品の公開
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 48 Port - Part Number : 760151753
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 48 Port - Part Number : 760151753

Google翻訳”,
GigaSPEED XL 1100GS3パネルは、1Uおよび2Uオプションで利用でき、エレガントなSYSTIMAX360™デザインを備えています。強化された背面ケーブル管理機能は、新しいパネルプラットフォームの背面にケーブルの束を固定する時間と手順を削減することにより、現在のケーブルの束ね/ドレッシング方法よりも簡単に設置できるようにします。Evolveは、対応するように設計されたインテリジェント/インテリジェント対応のモジュラーパネルシステムです。シールドされていないマルチコネクタモジュール、個々のシールドされた情報コンセント、事前に終端処理された銅トランク、および将来のコネクタ設計。今日インテリジェンスを必要とするアプリケーションの場合、パネルプラットフォームは組み込みのインテリジェンスを提供し、ネットワークインフラストラクチャのビジョン、知識、および制御のためにネットワークの奥深くに洞察を提供します。ただし、今日インテリジェンスの準備ができていないが、後でそれを追加する柔軟性が必要な場合は、インテリジェントレディパネルプラットフォームにより、顧客はネットワークのニーズの変化に応じてインテリジェンス展開に進化できます。より短いコードとケーブルでアーキテクチャをサポートし、パフォーマンスを向上させるこの新しいパネルプラットフォームは、10Gをこれまでになく簡単にし、寿命を延ばします。
  • アーキテクチャ設計と柔軟性-3および4コネクタチャネルで5メートルのケーブル、2コネクタチャネルで3メートルのケーブル、および1メートルまでのクロスコネクトコードをサポート
  • Alien Crosstalkは、業界標準に準拠しています。 TIA-568-CおよびIEC11801
  • 改善されたリアケーブル管理による簡単なケーブルルーティングとバンドル
  • ストレートおよびアングル構造、両方ともiPatch(インテリジェンス)対応
  • iPatch対応バージョンで利用可能(パッチコードを取り外す必要なしにフィールドをiPatchにアップグレード可能、つまりネットワークのダウンタイムがない)



部品番号:760151753
技術仕様
  • Unique refcommscope-00379
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)88.1
  • 幅(mm)482.6
  • 奥行き(mm)273.9
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク