SYSTIMAX360™iPatch®PATCHMAX®パネル
SYSTIMAX360™iPatch®PATCHMAX®銅線パネルは、GigaSPEED®XLとGigaSPEED®X10Dの2つの構成で利用できます。また、既存のSYSTIMAX360™PATCHMAX®銅線パネルで使用するためのアップグレードキットもあります。 PATCHMAX銅線パネルにiPatchキットを追加すると、ビジョン、知識、および制御をネットワーク環境に取り入れることができます。 1つのパネルにすべてのトレードマークのiPatchおよびPATCHMAX機能を含む、すぐに使用できるエクスペリエンスを備えたSYSTIMAX iPatch PATCHMAXパネルは、2Uのラックスペースにマウントされる24および48ポートバージョンで利用できます。さらに、新しいiPatchアップグレードキットを使用することで、以前に展開されたSYSTIMAX 360 PATCHMAXパネルは、パッチコードを外さなくてもインテリジェンスを追加できます。対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |