製品の公開
Uniprise® Category 6 Patch Panel, 48 Port
CommScope

Uniprise® Category 6 Patch Panel, 48 Port

Google翻訳”,
UNP610パッチパネルには、統合されたラベルホルダーと、ハードウェアなしでパネルの背面に直接すばやく取り付けることができる新しい背面配線管理バーが含まれるようになりました。バーは、フレームの背面から取り付けることも、取り付ける前にパネルに取り付けることもできます。 UNP610パネルは、12 *、18、24、および48ポートバージョンで利用でき、標準の19インチラックおよびキャビネットに取り付けるように設計されています。パネルの背面は、クラフトフレンドリーな色分けされた気密圧接接続で構成されています。設計機能には、T568AまたはT568B配線方式の終端オプションが含まれます。
  • クリアラベルカバーとホワイトペーパーラベルを備えた統合ラベルホルダー
  • ラベルホルダーは、さまざまな色のUNJアイコンを受け入れ、アイコンは個々のポートにインストールできます(アイコンは別売りです)
  • 後部配線管理バーは、パネルの背面に直接すばやく取り付けることができるため、パネルをラックまたはキャビネットの前面に取り付けることができます。
  • アプリケーション:電気通信室、機器室、メインクロスコネクタ、中間クロスコネクト、データセンター
  • ISO / IEC 11801(2002)、EN50173-1(2002)、およびANSI/TIA-568-C.2のカテゴリ6要件を満たすか上回る

技術仕様
  • Unique refcommscope-00424
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションUniprise® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

北米