製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
commscope/products/fa7edad5-7ca7-40c5-9a37-564948f5d887
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
12" (305 mm) Channel x 7' (2134 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (45U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760082511
で利用可能です。 アメリカ合衆国
CommScope
フォロー
12" (305 mm) Channel x 7' (2134 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (45U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760082511
Google翻訳”,
原文を見る
構内配線を管理、配布、および制御する必要がありますが、すべてのラックとケーブル管理デバイスが同じように作成されているわけではありません。コムスコープは、インストールとアクセシビリティが困難な場合に、ネットワークパフォーマンスと企業の生産性に悪影響を与える可能性があることを理解しています。コムスコープは、インフラストラクチャソリューションと同じレベルの詳細と重要性を備えたラックとケーブル管理デバイスを設計し、お客様が投資を保護および管理するための最良の製品を確実に入手できるようにします。コムスコープラックは、2ポスト、4ポスト、および壁取り付けオプションで利用でき、19インチ(48.26cm)のEIAラックマウント通信機器を保管するための通信機器室で使用するように設計されています。
CommScopeウォールマウントラックには、3つのサイズのヒンジ付きスイングゲートウォールラックが含まれています。ウォールマウント機器ラックは、自立型ラックまたはキャビネットの床面積が利用できないアプリケーション向けに設計されています。壁に取り付けられた機器に頑丈なプラットフォームを提供します。
CommScope Rack製品には、シェルフ、配電、ラダーラック、ケーブル管理など、特定の要件に合わせて各ラックをカスタマイズするためのさまざまなアクセサリが含まれています。
2ポスト構成と4ポスト構成の両方で利用可能な機器ラック
UL®リスト
ラック仕上げ:耐久性のある黒色エポキシパワーコート
1つのコンテナにパッケージ化され、組み立てられていない
ラックは簡単に組み立てられ、ハードウェアが含まれています
12U、20U、25Uの高さで利用可能なウォールマウントラック
ウォールマウントラックには、左側または右側からスイングドアヒンジがあります
ウォールマウントラックは、ケーブルタイとストラップ用のケーブルランスを上部と側面に提供します
部品番号:760082511
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
commscope-00428
コレクションセット
Computer Network Equipment
コレクション
CommScope® Racks
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-06-20
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.commscope.com/catalog/enterprise/2147486193/product_details.aspx?id=26463
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
CommScope
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 48 Port
ダウンロード
CommScope
SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380
ダウンロード
CommScope
760187211 | 360-E-ANG-MOD-2U-48
ダウンロード
CommScope
EHD-2U-W - SYSTIMAX® EHD 2U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-2U-W
ダウンロード
CommScope
Ready Wall Mount Building Enclosure, 4P, Black - Part Number : 760147504
ダウンロード
CommScope
UDS-2U-WH-LC-B-ULL - SYSTIMAX® UDS 2RU Splice Panel - Part Number : 760239077
ダウンロード