製品の公開
RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures
CommScope

RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures

Google翻訳”,

CommScopeのRMG/AMP NETCONNECTシリーズのラックマウントファイバーエンクロージャーは、当社の主要なファイバーコネクティビティ製品ポートフォリオの不可欠な部分です。 RMG / AMP NETCONNECTシリーズファイバーエンクロージャーは、ファイバーケーブルのパッチまたはスプライスに堅牢で耐久性のある保護を提供します。特にユーザーフレンドリーになるように設計された、スライド式のデザインと取り外し可能なフロントパネルとリアパネルは、便利なアクセスポイントを提供します。

CommScopeのRMG/AMP NETCONNECTシリーズは、1、2、および4ラックユニットサイズの費用効果の高い高密度ラックマウントファイバーエンクロージャーを提供します。そのモジュラー設計と柔軟な構成により、非常にユーザーフレンドリーで簡単にインストールできます。

特徴

  • 1RUおよび2RUユニットには、スライド式で取り外し可能な前面および背面のアクセスパネルが含まれており、便利なアクセスポイントを提供します
  • 48.26 cm(19インチ)EIAラックまたはキャビネット環境用に設計されています。 58.42 cm(23インチ)ラックまたはキャビネットの取り付けに対応するオプションのブラケット
  • 密度:1RUで最大72の終端
  • スペースが限られたアプリケーション向けの高密度の薄型設計
  • 業界標準のLSX/LGXモジュラーアダプターパックを利用したユーザーフレンドリーなデザイン
  • パネルの背面にあるサイドおよびリアケーブルのエントリポイントは、さまざまな展開アプリケーションをサポートします


WMGシリーズウォールマウントファイバーエンクロージャー

WMGシリーズウォールマウントファイバーエンクロージャーは、完全に密閉されたロック可能なウォールマウントエンクロージャーを必要とするLANアプリケーションに最適です。キャビネットは、1つまたは2つのドアの直接終端およびスプライスソリューションです。これらのエンクロージャーは、最大8つのモジュラーアダプターパックをサポートするように設計されています。頑丈なウォールマウントキャビネットには、曲げ半径を制限し、ストレインリリーフ制御を追加するためのケーブル管理モジュールとケーブルルーティングアクセサリが装備されています。さらに、ロック可能なデュアルドア設計により、ネットワークのパブリック部分とプライベート部分を互いに安全に分離できます。スプライスアプリケーションの場合、ケーブル管理モジュールを取り外して、スプライスモジュールと最大4つの8インチ12ファイバースプライストレイに交換します。このエンクロージャーは、業界標準のアダプターがプリロードされた状態で入手できます。オプションのシングルまたはダブルロック機能は、ご要望に応じてご利用いただけます。

特徴
  • 4および8モジュールパネルバージョンのオプションの統合スプライスモジュール
  • 標準のRMGシリーズアダプタパックを利用
  • コンパクトなデザイン
  • オプションの現場設置可能なロックを備えた完全密閉型設計
  • ラップアラウンドクライアント側ドアの設計により、クライアント側のパッチを適用するためのアダプターへのアクセスが最大限になります。
  • マルチサイズのケーブルエントリーノックアウトは、ケーブルの歪みを最大限に緩和および保護するために、½インチまたは3/4インチのケーブルグロメットをサポートします

コムスコープについて

コムスコープは、世界中の企業が有線および無線ネットワークを設計、構築、管理するのを支援します。当社のネットワークインフラストラクチャソリューションは、お客様が帯域幅を増やすのに役立ちます。既存の容量を最大化します。ネットワークのパフォーマンスと可用性を向上させます。エネルギー効率を高める。テクノロジーの移行を簡素化します。

お問い合わせ

カスタマーサービス:800 / 553-0938
テクニカルアシスタンスセンター:800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

技術仕様
  • Unique reffiber_rmg
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションPatch Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク